Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Luxemburg. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

IL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC - Coupleur de bus
2703981

Inline, Coupleur de bus, Modbus/TCP (UDP), Connecteur femelle RJ45, Entrées TOR: 8, 24 V DC, connectique: 3 fils, Sorties TOR: 4, 24 V DC, 500 mA, connectique: 3 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s / 2 MBit/s, indice de protection: IP20, y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

2 ports Ethernet (avec switch intégré)
Vitesse de transmission 10 MBit/s et 100 MBit/s
Détection automatique de la vitesse de transmission dans le bus local (500 kBit/s ou 2 MBit/s)
8 entrées TOR, 4 sorties TOR (embarquées)
Possibilité de mettre à jour le firmware
Possibilité d'échange de données via serveur OPC
Interface logicielle pour l'accès via TCP/IP : Device Driver Interface (DDI)
Web-based management (gestion basée sur le web)