Le module est conçu pour être utilisé dans une station ST.
Il permet l'acquisition des signaux de capteurs de température à résistance.
IB STME 24 TEMP 4 RTD
-
Bloc électronique de rechange
2701958
Module d'entrées analogique INTERBUS-ST, 4 entrées, RTD, raccordement de conducteur à 2, 3 et 4 fils, indice de protection IP20, comprenant seulement un bloc électronique
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
4 canaux d'entrée analogiques pour le raccordement de sondes de température résistives (RTD)