Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Il possède un contact inverseur de relais libre de potentiel. Le bloc de jonction convient pour la commutation de charges inductives et capacitives. Le bloc de jonction peut être utilisé dans la plage de basse tension de sécurité et dans la plage CA. Pour les tensions de commutation inférieures à 12 V ou les courants inférieurs à 100 mA, veuillez utiliser le bloc de jonction IB IL 24/230 DOR 1/W-PAC: .
IB IL 24/230 DOR1/W-PC-PAC
-
Module Inline
2862178
Inline, Bloc de jonction à relais, Sortie à relais: 1 (contacts sans potentiel), 24 V DC, 230 V AC, pour la commutation de charges inductives et capacitives, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, indice de protection: IP20, avec Inline contacts et porte-étiquette
Informations détaillées concernant le produit
Dessin coté |
|
Largeur | 12,2 mm |
Hauteur | 119,8 mm |
Profondeur | 71,5 mm |
Renseignements sur les mesures | Dimensions du boîtier |
Coloris | gris |
Bus local Inline | |
Nombre d'interfaces | 2 |
Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
Vitesse de transmission | 500 kBit/s |
Module | |
Code ID (déc) | 189 |
Code ID (hex) | BD |
Code de longueur (hexa) | C2 |
Code de longueur (décimal) | 194 |
Canal des données de process | 2 Bit |
Espace d'adressage d'entrées | 0 Bit |
Espace d'adressage des sorties | 2 Bit (seul Bit 0 est équipé) |
Longueur de répertoire | 2 Bit |
Besoin en données de paramétrage | 3 Octet |
Besoin en données de configuration | 4 Octet |
Relais | |
Nombre de sorties | 1 (contacts sans potentiel) |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Tension de commutation | max. 250 V DC |
min. 5 V DC | |
max. 253 V AC | |
Courant de commutation | max. 2,6 A (pour 30 V DC) |
max. 0,15 A (à 250 V DC) | |
Puissance de commutation | max. 750 VA (voir derating) |
Intensité permanente limite | 2,6 A |
Durée de vie mécanique | 2x 107 cycles |
Type de produit | Composants E/S |
Gamme de produits | Inline |
Type | modulaire |
Éléments fournis | avec Inline contacts et porte-étiquette |
Mode de fonctionnement | Fonctionnement des données de process avec 2 bit |
Propriétés particulières | pour la commutation de charges inductives et capacitives |
Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
Tension d'alimentation | 7,5 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
Consommation de courant | max. 60 mA |
Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
Tension d'essai: Contact de relais / logique de bus | 4 kV, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Contact / contact | 1 kV, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Contact / PE | 1 kV, 50 Hz, 1 min |
Technologie de raccordement | |
Dénomination connexion | Connecteurs Inline |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 28 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Connecteurs Inline | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
Indice de protection | IP20 |
Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
Classe de protection | I (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2862178 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DRI133 |
Product key | DRI133 |
GTIN | 4017918894665 |
Poids par pièce (emballage compris) | 79,7 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 46 g |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Pays d'origine | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: Non applicable) |
Produits compatibles
Avantages
Isolement sécurisé selon EN 50178
Raccordement indépendant du potentiel pour un actionneur
Courant nominal à la sortie : 2,2 A
Intensité totale du bloc de jonction : 2,6 A
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange