FLM BK EIP M12 DI 8 M12-2TX
-
Coupleur de bus
2773322
Le coupleur de bus EtherNet/IP™ ouvre un bus local pour un maximum de 16 équipements INTERBUS. Autres fonctions : 10 MBit/s et 100 MBit/s, autonégociation, autocrossover, 8 entrées TOR, diagnostic par canal, protection contre les courts-circuits/surtensions, raccordement autodénudant M12
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Dessin coté |
|
Largeur | 70 mm |
Hauteur | 178 mm |
Profondeur | 50 mm |
Intervalle entre perçages | 178 mm |
Coloris | anthracite |
EtherNet/IP™ | |
Type de raccordement | Connecteur M12, codage D |
Désignation point de raccordement | Câble en cuivre |
Nombre de pôles | 4 |
Vitesse de transmission | 10/100 MBit/s (Auto-négociation) |
Bus de terrain: Passerelle pour le bus local | |
Dénomination | Passerelle pour le bus local |
Type de raccordement | Connecteur M12, détrompage B |
Taux de transmission | 500 kbauds / 2 Mbauds commutable |
Longueur maximale du bus local | 20 m |
Nombre max. d'abonnés au bus local | 16 |
Limites du système | |
Nombre d'abonnés raccordés au bus local | max. 16 |
Nombre d'unités connectées avec canal de paramètres | max. 16 |
Module | |
Canal des données de process | 8 Bit |
Espace d'adressage d'entrées | 8 Bit |
Espace d'adressage des sorties | 0 Bit |
Longueur de répertoire | 8 Bit |
Numérique: | |
Dénomination entrée | Entrées TOR |
Description de l'entrée | CEI 61131-2 type 1 |
Nombre d'entrées | 8 |
Type de raccordement | Connecteur M12 |
Technologie de raccordement | 2, 3 ou 4 fils |
Tension d'entrée | 24 V DC |
Plage de tension d'entrée signal « 0 » | -30 V DC ... 5 V DC |
Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 13 V DC ... 30 V DC |
Tension d'entrée nominale UIN | 24 V DC |
Temps de filtrage | 3 ms |
Circuit de protection | Protection contre les courts-circuits, la surcharge de l'alimentation des capteurs; Protection contre inversions de polarité |
Type de produit | Composants E/S |
Gamme de produits | Fieldline |
Type | modulaire |
Nombre de voies | 8 |
Potentiels | |
Tension d'alimentation UL | 24 V DC |
Alimentation électrique sur UL | max. 4 A |
Consommation de courant provenant de UL | max. 118 mA (pour 2 Mbauds) |
typ. 118 mA (pour 2 Mbauds) | |
max. 60 mA (pour 500 Kbauds) | |
typ. 60 mA (pour 500 Kbauds) | |
Tension d'alimentation US | 24 V DC |
Alimentation électrique sur US | max. 4 A |
Consommation de courant provenant de US | typ. 5 mA (plus courant d'alimentation des capteurs) |
max. 600 mA | |
Alimentation: Bloc électronique | |
Type de raccordement | Connecteur M12 |
Dénomination | UL |
Tension d'alimentation | 24 V DC |
Plage de tension d'alimentation | 18 V DC ... 30 V DC (ondulation comprise) |
Courant d'alimentation | < 100 mA |
Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
Tension d'essai: Vers la périphérie | 500 V DC |
Type de raccordement | Connecteur M12 |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
Indice de protection | IP65/IP67 |
Pression atmosphérique (service) | 80 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 2000 m d'altitude) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 95 % |
Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Type de montage | Montage mural, en option sur plaque de montage |
Montage mural |
Référence | 2773322 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DRI41D |
Product key | DRI41D |
Page catalogue | Page 189 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356166096 |
Poids par pièce (emballage compris) | 343,4 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 280 g |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
-
VS-M12MSD-RJ45-931/ 0,5 - Câble de réseau 1657562
-
VS-M12MSD-RJ45-931/ 5,0 - Câble de réseau 1657591
-
SAC-4P-M12MSD/ 2,0-930 - Câble préconfectionné pour bus 1524006
-
SAC-4P-M12MSD/ 5,0-930 - Câble préconfectionné pour bus 1524019
-
SAC-4P-M12MSD/10,0-930 - Câble préconfectionné pour bus 1524022
-
SAC-4P-M12MSD/15,0-930 - Câble préconfectionné pour bus 1524035
-
SAC-4P-M12MSD/ 2,0-930/M12MSD - Câble préconfectionné pour bus 1521533
-
SAC-4P-M12MSD/ 5,0-930/M12MSD - Câble préconfectionné pour bus 1524051
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186 SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1518326
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186 SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1518339
-
SAC-5P-MS/10,0-186 SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1518342
-
SAC-5P-MS/15,0-186 SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1518355
-
SAC-5P- 2,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1518368
-
SAC-5P- 5,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1518371
-
SAC-5P-10,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1518384
-
SAC-5P-15,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1518397
-
SAC-5P-MS/ 0,3-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1518407
-
SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1518410
-
SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1518423
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1518436
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1518449
-
SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1518452
-
SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1518465
-
SACC-M12MSD-4CON-PG 7-SH - Connecteur de données 1521258
-
SACC-M12MSD-4CON-PG 9-SH - Connecteur de données 1521261
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 2809128
-
SACC-M12MS-5SC M - Connecteur 1508187
-
SACC-M12FS-5SC M - Connecteur 1508200
Avantages
EtherNet/IP™
8 entrées, 24 V DC
Connectique M12 avec verrouillage rapide SPEEDCONNEC
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange