Le coupleur de bus est prévu pour être utilisé dans un réseau PROFINET. Le coupleur de bus constitue le lien avec les segments Axioline P PROFIBUS PA et les signaux PROFIBUS PA qui y sont raccordés. Il est possible de raccorder jusqu'à huit segments Axioline P PROFIBUS PA redondants au coupleur de bus.
AXL P BK PN AF
-
Coupleur de bus
2316390
Axioline P, Coupleur de bus, PROFINET, Connecteur femelle RJ45, auto-négociation et auto-crossing, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, Module d'embase de bus et connecteur mâle compris
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E238705IECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx IBE 18.0023XcUL Listed
Identifiant de lhomologation: E196811UL Listed
Identifiant de lhomologation: E196811ATEX
Identifiant de lhomologation: IBExU 18 ATEX B018 XCCC
Identifiant de lhomologation: 2021122310114877Produits compatibles
Avantages
2 ports Ethernet (avec switch intégré)
PROFINET RT
Prend en charge la redondance système S2
Supporte huit segments PROFIBUS PA redondants avec jusqu'à 256 instruments PROFIBUS PA
Remplaçable à chaud
Possibilité de mettre à jour le firmware
Domaine d'utilisation avec des températures élevées