AXL F DO16 FLK 1H - Module TOR
2701813

Axioline F, Module de sortie numérique, Sorties TOR: 16, 24 V DC, 500 mA, connectique: Connecteur FLK (20 pôles), vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteur Axioline F

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

16 sorties tout-ou-rien
24 V DC, 500 mA
1 raccordement FLK, 20 pôles
Temps de rafraîchissement < 100 µs
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état