PSR-MIS-RS-S-NONO-C-5,0PVC - Commutateur de sécurité Capteur
1534480

Commutateur de sécurité sans contact, capteur, jusqu'à catégorie 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN CEI 62061), type 4 (EN ISO 14119), faible niveau de codage, 2 contacts NO , forme de construction compacte, 5 m de câble PVC ouvert

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Commutateur de sécurité à coût optimisé
Principe de commutation magnétique éprouvé
Type compact
Utilisable avec un organe de commande standard
Raccordement flexible grâce à l'extrémité ouverte du câble
Plaques d'écartement pour le montage sur matériau ferritique disponibles en accessoires