PSR-MIS-RL-S-NONO-M8-4P - Commutateur de sécurité Capteur
1533225

Commutateur de sécurité sans contact, capteur, jusqu'à catégorie 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN CEI 62061), type 4 (EN ISO 14119), faible niveau de codage, 2 contacts NO, forme de construction plate, connecteur M8 à 4 pôles

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Commutateur de sécurité à coût optimisé
Principe de commutation magnétique éprouvé
Type plat
Utilisable avec un organe de commande standard ou renforcé
Technologie de raccordement M8
Plaques d'écartement pour le montage sur matériau ferritique disponibles en accessoires