E S4 A 300X300X120 - Boîte de jonction
0899566

Boîte de jonction, matériau: Acier inoxydable 304 / 1.4301, résistance superficielle: brossée, argenté, 300 mm x 300 mm x 120 mm, type de verrouillage: Couvercle vissé, fournitures - ATD: Plaque de montage, Équerre de fixation avec vis de montage, Boulon de mise à la terre M12 positionné sur la face extérieure, Instructions d'installation, Plaque de montage

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Gamme de produits innovante avec boîtiers en acier inoxydable de qualité supérieure, servant de base pour des coffrets de commande personnalisés
Frais de montage et d'homologation réduits grâce à des coffrets de commande déjà équipés
Possibilité de plaques de fixation sur les quatre parois du boîtier, y compris protection d'étanchéité
Les filetages, perçages et découpes rectangulaires permettent d'adapter les boîtiers en tenant compte des règles normatives