SF-ASD 16/CHARGER
-
Chargeur
1200296
Chargeur, pour tension secteur 100 ... 240 V, détection de la batterie et contrôle des paramètres, charge rapide, résistant aux courts-circuits, protection contre inversion de polarité, affichage état de fonctionnement
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
3,6 V
100 V ... 240 V
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Utilisation aisée
50 Hz ... 60 Hz
Charge rapide de la batterie
Protégé contre l'inversion de polarité