SACB-C-H180 6-12 PUR/ - Capot de raccordement
1698165

Capot de raccordement, application : Boîte de capteurs/actionneurs, type de raccordement: Connecteur femelle M12 Plastique, nombre de prises: 6, affectation des prises: double, affichage d'état: non; racc. câble multicond.: Raccordement vissé enfichable 180°, PUR/PVC, longueur du câble: 0,5 m ... 50 m, blindage: non

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles