CUC-V14-F1ZNI-EM/R4O
-
Cadre
1413963
Cadre de montage RJ45, IP67, pour verrouillage Push-Pull, métallique, pour montage sur C.I., pour découpe de montage rectangulaire, avec joint, et vis de fixation
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | Ce produit est conforme à la directive PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, chapitre 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) et chapitre 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA) |
Type de produit | Cadre |
Type | RJ45 |
Nombre de pôles | 8 |
Enfichable | RJ45 |
Version | RJ45 |
Propriétés d'isolation | |
Degré de pollution | 2 |
Support de transmission | Cuivre |
Dessin coté |
|
Largeur | 22,2 mm |
Hauteur | 42 mm |
Longueur | 25 mm |
Matériau | Métallique |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau du joint | NBR |
NBR | |
Matériau du boîtier | Métal |
Matériau de surface du boîtier | nickelé |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65/IP67 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 55 °C |
Référence | 1413963 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | ABNODC |
Product key | ABNODC |
Page catalogue | Page 364 (C-2-2017) |
GTIN | 4055626082202 |
Poids par pièce (emballage compris) | 25,4 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 19,723 g |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440210 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002310 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
CUC-V14-C1ZNI-S/R4P8 - Connecteur RJ45 1422664
-
CUC-V14-C1ZNI-B/R4P8 - Connecteur RJ45 1422665
-
CUC-V14-C1ZNI-T/R4P8 - Connecteur RJ45 1422667
-
CUC-V14-A1PBK-PC - Cadre 1413970
-
CUC-V14-A1RBK-PC - Cadre 1413985
-
CUC-V14-A1ZNI-R45 - Cadre 1413988
-
CUC-V14-A1ZNI-S180 - Cadre 1413989
-
CUC-V14-A3ST-SR - Cadre 1413990
-
CUC-V14-A1PBK-BA:50 - Cadre 1413979
-
VS-08-BU-RJ45-10G/LH-1 - Connecteur pour C.I. RJ45 1420401
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange