UM108-A/U73-HT 16,0CM
-
Capot de protection
2201610
Boîtier pour profilé extrudé, Verrouillage, Capot, longueur: 160 mm, Remarque : longueur max. du cache = longueur du circuit imprimé - 19 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Longueur du boîtier découpée au millimètre près
Format ouvert permettant l'intégration facile des composants électroniques de grande taille
Grande facilité de montage des appareils grâce au montage à clipser (assemblage des éléments latéraux sans outil)
Grande flexibilité grâce à des capots de protection positionnables au choix