SAC-3P- 4,0-PVC/M12FS SH
-
Câble pour capteurs/actionneurs
1203715
Câble pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PVC, noir RAL 9005, blindé, extrémité libre, sur Connecteur femelle droit M12, codage: A, longueur de câble: 4 m
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble pour capteurs/actionneurs |
Application | Standard |
Nombre de pôles | 3 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Détrompage | A |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
Matériau du joint | NBR |
Matériau de surface de prise | TPU, ignifuge, autoextinguible |
Matériau de contact | CuSn |
Matériau de surface du contact | Ni/Au |
Matériau de porte-contacts | TPU GF |
Matériau du raccordement vissé | Zinc moulé sous pression, nickelé |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
Tension nominale UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Intensité nominale IN | 4 A |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Affichage d'état | non |
Présence d'un affichage d'état | non |
Raccordement 1 | |
Type | extrémité libre |
Raccordement 2 | |
Type | Connecteur femelle droit M12 |
Nombre de pôles | 3 |
Type de codage | A |
Longueur du câble | 4 m |
PVC blindé, en noir [PVC] | |
Dessin coté |
|
Poids de gaine | 40 kg/km |
Nombre de pôles | 3 |
Blindé | oui |
Type | PVC blindé, en noir [PVC] |
Structure du conducteur ligne de signal | 42x 0,10 mm |
AWG ligne de signaux | 22 |
Section de câble | 3x 0,34 mm² (Ligne de signal) |
Diamètre de fil avec isolant | 1,4 mm ±0,02 mm |
Diamètre extérieur du câble | 5,20 mm ±0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | PVC |
Gaine extérieure, coloris | noir RAL 9005 |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau isolant de fil | PVC |
Fil, coloris | marron, bleu, noir |
Epaisseur isolement | ≥ 0,23 mm (Isolant de fil) |
≥ 0,76 mm (Gaine extérieure) | |
Câblage total | 3 fils torsadés longitudinalement |
Revêtement optique de blindage | 85 % |
Résistance max. du conducteur | max. 58 Ω/km (à 20 °C) |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ*km (à 20 °C) |
Tension nominale câble | ≤ 300 V |
Tension d'essai | ≥ 3000 V |
Résistance à la propagation des flammes | selon UL Style 2464 |
Résistance à l'huile | selon DIN EN 60811-2-1 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
-5 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 | |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle) |
Désignation de la norme | Connecteur M12 |
Normes/prescriptions | CEI 61076-2-101 |
Référence | 1203715 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 250 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | AF1CIA |
Product key | AF1CIA |
GTIN | 4063151269975 |
Poids par pièce (emballage compris) | 183,56 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 183,56 g |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
UC-WMT (23X4) - Repère pour conducteur 0819411
-
US-WMT (23X4) - Repère de câble 0828769
-
WMTW (23X4)R - Repère de câble 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Adaptateur de tuyau de protection 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Gaine de protection 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Gaine de protection 3240839
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Vis de fermeture 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Clip de sécurité 1558991
-
B-STIFT - Crayon de marquage 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Pince coupante diagonale 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Outil à dénuder 1212757
-
WIREFOX SAC - Outil à dénuder 1212623
-
WIREFOX 10 - Outil à dénuder 1212150
-
TSD 04 SAC - Tournevis dynamométrique 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Tournevis dynamométrique 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Kit d'adaptation 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Outil 1208432
Avantages
Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Transmission fiable de signaux, blindage 360° pour environnement chargé électromagnétiquement
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange