SAC-3P- 5,0-150/M 8FS
-
Câble pour capteurs/actionneurs
1531691
Câble pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, réticulé par irradiation, orange RAL 2003, extrémité libre, sur Connecteur femelle droit M8, codage: A, longueur de câble: 5 m
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble pour capteurs/actionneurs |
Nombre de pôles | 3 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Blindé | non |
Détrompage | A |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
Matériau du joint | NBR |
Matériau de surface de prise | TPU, ignifuge, autoextinguible |
Matériau de contact | CuSn |
Matériau de surface du contact | Ni/Au |
Matériau de porte-contacts | TPU GF |
Matériau du raccordement vissé | Zinc moulé sous pression, nickelé |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
Tension nominale UN | 60 V |
Intensité nominale IN | 4 A |
Affichage d'état | non |
Présence d'un affichage d'état | non |
Raccordement 1 | |
Type | extrémité libre |
Raccordement 2 | |
Type | Connecteur femelle droit M8 |
Nombre de pôles | 3 |
Type de codage | A |
Longueur du câble | 5 m |
PUR, réticulé par irradiation, exempt d'halogène, orange [150] | |
Dessin coté |
|
Nombre de pôles | 3 |
Blindé | non |
Type | PUR, réticulé par irradiation, exempt d'halogène, orange [150] |
Structure du conducteur ligne de signal | 42x 0,10 mm |
AWG ligne de signaux | 22 |
Section de câble | 3x 0,34 mm² (Ligne de signal) |
Diamètre de fil avec isolant | 1,05 mm ±0,05 mm (Ligne de signal) |
Diamètre extérieur du câble | 4,40 mm ±0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | orange RAL 2003 |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau isolant de fil | PE |
Fil, coloris | marron, bleu, noir |
Câblage total | 3 fils torsadés longitudinalement |
Résistance max. du conducteur | max. 57 Ω/km |
Tension nominale câble | 250 V (AC) |
Tension d'essai | 2000 V (50 Hz, 5 minutes) |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 13,5 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 53 mm |
Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 5000000, Rayon de courbure: 44 mm, Course: 10 m, Vitesse de déplacement: 3 m/s, Accélération: 10 m/s² |
Résistance à la propagation des flammes | selon DIN VDE 0472 partie 804 |
Résistance spéciale | résistant aux UV |
Propriétés particulières | exempt de silicone |
réticulé par irrad. | |
Température ambiante (fonctionnement) | -50 °C ... 105 °C (câble, pose fixe) |
-40 °C ... 105 °C (Câble, pose souple) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle) |
-50 °C ... 105 °C (câble, pose fixe) | |
-40 °C ... 105 °C (Câble, pose souple) |
Référence | 1531691 |
Conditionnement | 5 Unité(s) |
Commande minimum | 50 Unité(s) |
Product key | AF1BBA |
GTIN | 4017918990992 |
Poids par pièce (emballage compris) | 147,35 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 142,5 g |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange