CHARX ENAC-1AC80-25FAS00PU - Câbles de charge AC
1661614

CHARX connect eco, NACS (North American Charging Standard), Câble de charge AC, avec connecteur de charge côté véhicule et extrémité de câble libre, câble: 25 ft, noir, droit, sans cache de protection, Logo PHOENIX CONTACT, SAE J3400, UL 2251, Pour charger les véhicules électriques (EV) à prise NACS côté véhicule en courant alternatif (AC)

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Conformité aux normes UL 2251, SAE J3400 et IATF 16949 garantissant une qualité, une sécurité et une compatibilité maximales
Sécurité électrique maximale garantie par la protection contre le toucher selon IP2XB, avec capuchons surmoulés
Capteurs de température contre la surchauffe en option
L'étanchéité longitudinale protège les parties sous tension de l'humidité
Manipulation simplifiée grâce à une conception ergonomique
Sur demande avec votre logo, longueur de câble individuelle et extrémité de câble confectionnée