Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Luxemburg. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

NBC-USB3.0-UAM/1,0-PVC/UAM - Câble USB
1333151

Câble USB, design: USB-A, indice de protection: IP20, longueur de câble: 1 m, nombre de pôles: 9, 5 Gbit/s, sortie du câble: droit, USB 3.2 Gen. 1

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Transmission de données haut débit pouvant atteindre 5 Gbit/s
Transmission de données fiable, grâce au contrôle à 100 %