NBC-USB3.0-UAM/0,5-PVC/UAM - Câble USB
1333150

Câble USB, design: USB-A, indice de protection: IP20, longueur de câble: 0,5 m, nombre de pôles: 9, 5 Gbit/s, sortie du câble: droit, USB 3.2 Gen. 1

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Transmission de données haut débit pouvant atteindre 5 Gbit/s
Transmission de données fiable, grâce au contrôle à 100 %