NBC-USB2.0-UAM/1,0-PVC/UAM - Câble USB
1333136

Câble USB, design: USB-A, indice de protection: IP20, longueur de câble: 1 m, nombre de pôles: 4, 480 Mbit/s, sortie du câble: droit, USB 2.0

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Transmission de données jusqu'à 480 Mbit/s
Transmission de données fiable, grâce au contrôle à 100 %