SAC-5P-10,0-928/MINFS DN
-
Câble préconfectionné pour bus
1417472
Câble préconfectionné pour bus, DeviceNet™, 5-pôles, PVC, gris RAL 7001, blindé, extrémité libre, sur Connecteur femelle droit 7/8"-16UNF, codage: A, longueur de câble: 10 m, Connecteur non blindé
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble de données préconfectionné |
Application | Standard |
Type de capteur | DeviceNet™ |
Nombre de pôles | 5 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Blindé | oui |
Détrompage | A |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Système de bus | DeviceNet™ |
Type de signal/catégorie | DeviceNet™ |
Affichage d'état | non |
Tension nominale UN | 30 V |
Intensité nominale IN | 5,2 A |
Support de transmission | Cuivre |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
Matériau du joint | TPU |
Matériau de surface de prise | TPU |
Matériau de contact | CuZn |
Matériau de surface du contact | Au |
Matériau de porte-contacts | PA 6.6 |
Matériau du raccordement vissé | Acier inoxydable |
Brochage | |
Contact | Couleur (désignation des signaux) | Contact (en option) | 1 (Femelle) | SR (Blindage) |
2 (Femelle) | RD (V+) | |
3 (Femelle) | BK (V-) | |
4 (Femelle) | WH (CAN_H) | |
5 (Femelle) | BU (CAN_L) |
Raccordement 1 | |
Type | extrémité libre |
Raccordement 2 | |
Type | Connecteur femelle droit 7/8"-16UNF |
Nombre de pôles | 5 |
Type de codage | A (Standard) |
Longueur du câble | 10 m |
Câble principal DeviceNet [928] | |
Style UL AWM | 20201 (60 °C / 600 V) |
Nombre de pôles | 4 |
Blindé | oui |
Type | Câble principal DeviceNet [928] |
Structure du conducteur | 2xAWG18 (signal) + 2xAWG15 (puissance) |
Structure du conducteur ligne de signal | 19x 0,26 mm |
AWG ligne de signaux | 18 |
Structure du conducteur alimentation en tension | 19x 0,34 mm |
AWG alimentation en tension | 15 |
Section de câble | 2x 1 mm² (Paire de données) |
2x 1,7 mm² (Alimentation) | |
1x 1 mm² (Cordon de repère) | |
Diamètre de fil avec isolant | env. 3,8 mm (Paire de données) |
env. 2,7 mm (Alimentation) | |
Diamètre extérieur du câble | 12,20 mm ±0,3 mm |
Gaine extérieure, matériau | PVC |
Gaine extérieure, coloris | gris RAL 7001 |
Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
Matériau isolant de fil | PE moussé (Paire de données) |
PVC (Alimentation) | |
Fil, coloris | rouge-noir, bleu-blanc |
Câblage par paire | 2 fils par paire |
Type de blindage de paire | Film en aluminium revêtu de plastique, face extérieure en aluminium |
Câblage total | 2 paires et un cordon de repère en direction de l'âme |
Revêtement optique de blindage | 70 % |
Résistance d'isolement | > 5 GΩ*km |
Impédance caractéristique | 120 Ω ±12 Ω (f = 1 MHz) |
Capacité en service | nom. 40 nF |
Tension nominale câble | < 600 V (Valeur de crête, par pour courants forts) |
Tension d'essai fil/fil | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tension d'essai fil/blindage | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 5 x D |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 61 mm |
Résistance à la propagation des flammes | selon UL 1685 (CSA FT 4) |
selon UL 1581 (Cable Flame) | |
selon CEI 60332-3-24 | |
Résistance à l'huile | UL 1581 |
Résistance spéciale | résistant aux UV (selon UL 1581, section 1200) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 | |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -40 °C ... 80 °C (connecteur mâle / femelle) |
Référence | 1417472 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | AF1FDD |
GTIN | 4046356536837 |
Poids par pièce (emballage compris) | 1.990 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 1.990 g |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange