SAC-4P- 5,0-511/M12FR-3L FB
-
Câble pour capteurs/actionneurs
1552560
Câble pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, Mélange spécial à base de PVC, noir RAL 9005, extrémité libre, sur Connecteur femelle coudé M12, codage: A, avec 3 LED, longueur de câble: 5 m, pour l'industrie agro-alimentaire, avec molette inox
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble pour capteurs/actionneurs |
Application | Industrie agro-alimentaire |
Nombre de pôles | 4 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Blindé | non |
Détrompage | A |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
Matériau du joint | NBR |
Matériau de surface de prise | TPU, ignifuge, autoextinguible |
Matériau de contact | CuSn |
Matériau de surface du contact | Ni/Au |
Matériau de porte-contacts | TPU GF |
Matériau du raccordement vissé | Acier inoxydable |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
Tension nominale UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Intensité nominale IN | 4 A |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Affichage d'état | 3 LED |
Présence d'un affichage d'état | oui |
Raccordement du conducteur | |
Couple de serrage | 0,4 Nm (Connecteur M12) |
Raccordement 1 | |
Type | extrémité libre |
Raccordement 2 | |
Type | Connecteur femelle coudé M12 |
Nombre de pôles | 4 |
Type de codage | A |
Longueur du câble | 5 m |
PVC noir FDA [511] | |
Dessin coté |
|
Nombre de pôles | 4 |
Blindé | non |
Type | PVC noir FDA [511] |
Structure du conducteur ligne de signal | 42x 0,10 mm |
AWG ligne de signaux | 22 |
Section de câble | 0,34 mm² |
Diamètre de fil avec isolant | 1,52 mm ±0,05 mm |
Diamètre extérieur du câble | 5,20 mm ±0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | Mélange spécial à base de PVC |
Gaine extérieure, coloris | noir RAL 9005 |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau isolant de fil | PVC |
Fil, coloris | marron, blanc, bleu, noir |
Câblage total | 4 fils torsadés longitudinalement |
Tension nominale câble | 300 V |
Tension d'essai | 1500 V |
Résistance à l'huile | Bonne résistance aux hydrocarbures |
Résistance spéciale | résistant aux UV |
exempt de silicone | |
Propriétés particulières | conforme FDA |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
-5 °C ... 90 °C (Câble, pose souple) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K | |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle) |
Désignation de la norme | Connecteur M12 |
Normes/prescriptions | CEI 61076-2-101 |
Référence | 1552560 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | AF1CCA |
Product key | AF1CCA |
GTIN | 4046356155946 |
Poids par pièce (emballage compris) | 202,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 202,8 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251501 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange