SAC-3P-FS SCO V/.../... - Câble de raccordement
1406702

Câble de raccordement, 3-pôles, extrémité libre, sur Connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC, codage: A, longueur de câble: Longueur au choix (0,2... 40,0 m), pour adaptateur mâle pour électrovanne

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Gain de temps grâce à l'installation avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC
Solutions flexibles – matériaux configurables avec différents types et longueurs de câble