Ligne de bus interstation d'installation, ligne de données à paires torsadées et énergie
Phoenix Contact propose trois différents types de câbles pour les lignes de bus interstation et de bus interstation d'installation, qui permettent de réaliser les applications les plus diverses.
Les domaines d'utilisation découlent essentiellement des propriétés mécaniques :
2723136 IBS INBC METER :
Lignes de bus interstation d'installation standard (trois fils supplémentaires pour l'alimentation) :
- pour pose fixe
2759870 IBS INBC METER/S :
Lignes de bus interstation d'installation ultrasouples :
- applications de chaînes porte-câbles et
- pour éléments de machines en mouvement fréquent.
2723152 IBS INBC METER/E :
Lignes de bus interstation d'installation à enterrer :
- pour pose fixe à l'intérieur et à l'extérieur ou à enterrer.
Blindage
La tresse de blindage doit être raccordée aux deux extrémités de la ligne de bus, au point de masse de l'installation pour protéger de manière optimale les lignes de données contre le couplage de perturbations. Cependant, aucun courant dû aux différences de potentiel ne doit circuler par le blindage d’une liaison de données.
Pour éliminer ce risque, deux mesures sont possibles :
- Équipotentialité : les points de masse de l'installation sont reliés entre eux par une ligne séparée. Les courants de compensation passent par cette liaison équipotentielle (cf. DIN VDE 0100).
- Mise à la masse capacitive de la tresse de blindage à une extrémité du câble. Seules les perturbations haute fréquence par couplage sont dérivées à la masse par cette liaison. Aucun courant de compensation basse fréquence ne circule.
La fabrication des câbles INTERBUS est décrite en détail dans le manuel d'utilisation IBS SYS PRO INST UM (référence 2743792).
Lors de la fabrication de tous les câbles mentionnés, aucun matériau de gaine ou isolant contenant des substances perturbant le mouillage de la peinture n'est utilisé.
IBS INBC METER
-
Câble installation pour bus interstation
2723136
Au mètre, Câble installation pour bus interstation, INTERBUS, blindé, PUR, vert RAL 6017, 9 fils (3 x 2 x 0,22 mm2 + 3 x 1 mm2), coloris du fil: vert-jaune, blanc-brun, gris-rose, rouge, bleu, vert/jaune, pose fixe