FLK 50/EZ-DR/ 75/KONFEK
-
Câble
2302395
Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: 0,75 m
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble préconfectionné |
Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Isolant | Isolation fonctionnelle |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP00 |
Indice de protection (Emplacement de montage) | ≥ IP54 (Emplacement de montage) |
Température ambiante (fonctionnement) (Pose fixe) | -40 °C ... 70 °C (Pose fixe) |
Température ambiante (fonctionnement) (Pose souple) | -10 °C ... 70 °C (Pose souple) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Altitude | ≤ 2000 m |
Tension de service | ≤ 25 V AC |
Tension de service (DC) | ≤ 60 V DC |
Durée d'enclenchement | 100 % ED |
Courant (par chemin, 50 °C) | ≤ 1 A |
Courant (par chemin, 70 °C) | ≤ 0,6 A |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Tension d'isolement assignée | 63 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 0,6 kV |
Automate pris en charge SIEMENS S7-1500 | |
Carte E/S adaptée | 6ES7521-1BL00-0AB0 |
6ES7522-1BL00-0AB0 | |
6ES7522-1BL01-0AB0 | |
6ES7531-7KF00-0AB0 | |
6ES7531-7NF00-0AB0 | |
6ES7531-7NF10-0AB0 | |
6ES7531-7PF00-0AB0 | |
6ES7532-5HF00-0AB0 | |
Automate pris en charge SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
Carte E/S adaptée | CPU 313C |
CPU 313C-2DP | |
CPU 313C-2PtP | |
CPU 314C-2DP | |
CPU 314C-2PtP | |
6ES7321-1BL00-0AA0 | |
6ES7322-1BL00-0AA0 | |
6ES7322-8BH01-0AB0 | |
6ES7323-1BL00-0AA0 | |
6ES7331-1KF01-0AB0 | |
6ES7331-7NF00-0AB0 | |
6ES7331-7NF10-0AB0 | |
6ES7331-7PF01-0AB0 | |
6ES7331-7PF11-0AB0 | |
6ES7332-5HF00-0AB0 | |
6ES7350-2AH01-0AE0 | |
6ES7357-4AH01-0AE0 | |
Automate pris en charge SIEMENS S7-400 | |
Carte E/S adaptée | 6ES7421-1BL01-0AA0 |
6ES7421-7BH01-0AB0 | |
6ES7421-7DH00-0AA0 | |
6ES7422-1BL00-0AA0 | |
6ES7422-7BL00-0AB0 | |
6ES7431-0HH0-0AB0 | |
6ES7431-1KF00-0AB0 | |
6ES7431-1KF10-0AB0 | |
6ES7431-1KF20-0AB0 | |
6ES7431-7KF00-0AB0 | |
6ES7431-7KF10-0AB0 | |
6ES7431-7QH00-0AB0 | |
6ES7432-1HF00-0AB0 | |
Automate pris en charge SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
Carte E/S adaptée | DDI 353 |
DDI 841 | |
DDI 853 | |
DAI 340 | |
DAI 440 | |
DAI 453 | |
DDO 353 | |
DDM 390 | |
ACI 030 | |
ACI 040 | |
ATI 030 | |
ARI 030 | |
AVI 030 | |
ACO 020 | |
ACO 130 | |
AVO 020 | |
EHC 105 | |
EHC 202 | |
Automate pris en charge ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
Carte E/S adaptée | 1756-IA16I |
1756-IB16D | |
1756-IB16I | |
1756-IB32 | |
1756-IH16I | |
1756-OB32 | |
1756-IF8 | |
1756-IF16 | |
1756-HSC | |
1756-M02AE | |
Automate pris en charge ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
Carte E/S adaptée | 1771 IBN |
1771 OBN | |
Automate pris en charge HONEYWELL Experion PKS C200 | |
Carte E/S adaptée | TC-IDK 161 |
TC-IDX 161 | |
TC-IDJ 161 | |
TC-IDD 321 | |
TC-ODD 321 | |
TC-IAH 161 |
Longueur du câble | 0,75 m |
50X0.14 [PVC] | |
Style UL AWM | 2464/1061 |
Nombre de pôles | 50 |
Blindé | non |
Type | 50X0.14 [PVC] |
Type de conducteur | Câble rond pré-équipé |
Structure du conducteur ligne de signal | 7x 0,16 mm |
AWG ligne de signaux | 26 |
Section de câble | 50x 0,14 mm² |
Diamètre de fil avec isolant | 1 mm ±0,03 mm |
Diamètre extérieur du câble | 10,30 mm ±0,4 mm |
Gaine extérieure, matériau | PVC semi-rigide |
Gaine extérieure, coloris | gris |
Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
Résistance de la ligne | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
Résistance d'isolement | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 86 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 161 mm |
Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 5000 (Avec rayon ≥ 15 x diamètre extérieur) |
Absence d'halogène | non |
Résistance à la propagation des flammes | CEI 60332-1-2 (conduite) |
VDE 0842, Partie 332-1-2 (conduite) | |
CEI 60332-3-22 (conduite) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
Résistance à l'huile | contre les projections occasionnelles (conduite) |
Version de câble | Câble pour un module |
Niveau terrain | |
Connexion selon la norme | CEI 60603-13 |
Type de raccordement | IDC/FLK connecteur femelle |
Nombre de connexions | 1 |
Nombre de pôles | 50 |
Cycles d'enfichage | > 50 |
Pas | 2,54 mm |
Niveau des automates | |
Connexion selon la norme | CEI 60603-13 |
Type de raccordement | IDC/FLK connecteur femelle |
Nombre de connexions | 1 |
Nombre de pôles | 50 |
Cycles d'enfichage | > 50 |
Pas | 2,54 mm |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Normes/Prescriptions | DIN EN 50178 |
Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
Référence | 2302395 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | DK2211 |
Product key | DK2211 |
GTIN | 4017918884710 |
Poids par pièce (emballage compris) | 135 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 127 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121620 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange