VS-08-LI-VSIP67-RJ45-CF-0,5
-
Câble de réseau
1652596
Câble Ethernet préconfectionné, CAT5e, blindé, 2 paires, AWG 26 souple (7 fils), Line, RAL 5021 (bleu lagon), RJ45/IP67 sur RJ45, longueur : 0,5 m
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble de données préconfectionné |
Gamme de produits | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT5 |
Type de capteur | Ethernet |
Nombre de pôles | 8 |
Blindé | oui |
Tension de référence (III/3) | 60 V |
Support de transmission | Cuivre |
Propriétés de transmission (catégorie) | CAT5 (CEI 11801:2002) |
Gaine extérieure, matériau | matériau composite exempt d'halogène, HM 2 selon VDE 0207 |
Raccordement 1 | |
Type | connecteur mâle droit RJ45 |
Indice de protection | IP67 |
Raccordement 2 | |
Type | connecteur mâle droit RJ45 |
Indice de protection | IP20 |
Longueur du câble | 0,50 m |
Ethernet [93E] | |
Dessin coté |
|
Poids de gaine | 43 kg/km |
Nombre de pôles | 4 |
Blindé | oui |
Type | Ethernet [93E] |
Structure du conducteur | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
Durée du parcours du signal | 4,3 ns/m |
Vitesse du signal | 0,77 c |
Structure du conducteur ligne de signal | 7x 0,16 mm |
AWG ligne de signaux | 26 |
Section de câble | 2x 2x 0,14 mm² |
Diamètre de fil avec isolant | 1 mm -0,2 mm |
Diamètre extérieur du câble | 5,75 mm ±0,15 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | bleu lagon RAL 5021 |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau isolant de fil | Foam-Skin PE |
Fil, coloris | blanc/orange-orange, blanc/vert-vert |
Câblage par paire | 2 fils par paire |
Câblage total | 2 paires avec 2 masses de remplissage en direction de l'âme |
Revêtement optique de blindage | 85 % |
Résistance max. du conducteur | ≤ 284 Ω/km |
Résistance d'isolement | ≥ 5 GΩ*km |
Résistance de liaison | ≤ 5,00 mΩ/m (pour 20 MHz) |
Impédance caractéristique | 100 Ω ±15 % (pour 1 ... 100 MHz) |
Capacité de la ligne | nom. 48 nF/km (à 800 Hz) |
Tension nominale câble | 50 Veff |
125 V (Valeur de crête, par pour courants forts) | |
Tension d'essai fil/fil | 1000 Veff |
Tension d'essai fil/blindage | 500,00 Veff |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 30 mm (câble, pose fixe) |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 78 mm (Câble, pose souple) |
Résistance à la traction | ≤ 50 N (brièvement) |
≤ 10 N (constant) | |
Affaiblissement paradiaphonique (NEXT) | 66 dB/m (pour 1 MHz) |
57 dB/m (pour 4 MHz) | |
52 dB/m (pour 10 MHz) | |
50 dB/m (pour 16 MHz) | |
47 dB/m (pour 20 MHz) | |
45 dB/m (pour 31,25 MHz) | |
40 dB/m (pour 62,5 MHz) | |
36 dB/m (pour 100 MHz) | |
Atténuation des interférences diaphoniques (ACR) | 6,57 dB/m (pour 1 MHz) |
5,64 dB/m (pour 4 MHz) | |
5,12 dB/m (pour 10 MHz) | |
4,89 dB/m (pour 16 MHz) | |
4,57 dB/m (pour 20 MHz) | |
4,34 dB/m (pour 31,25 MHz) | |
3,77 dB/m (pour 62,5 MHz) | |
3,31 dB/m (pour 100 MHz) | |
Effet d'écran | 0,028 dB/m (pour 1 MHz) |
0,06 dB/m (pour 4 MHz) | |
0,085 dB/m (pour 10 MHz) | |
0,115 dB/m (pour 16 MHz) | |
0,128 dB/m (pour 20 MHz) | |
0,162 dB/m (pour 31,25 MHz) | |
0,23 dB/m (pour 62,5 MHz) | |
0,29 dB/m (pour 100 MHz) | |
Résistance à la propagation des flammes | selon VDE 0482 partie 265-2-1 |
selon CEI 332-1 | |
Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 60 °C |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
IP67 | |
IP67/IP20 | |
Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
-5 °C ... 60 °C (Câble, pose souple) | |
connecteur mâle / femelle |
Référence | 1652596 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | ABNABE |
GTIN | 4017918931568 |
Poids par pièce (emballage compris) | 53,5 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 48,1 g |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n° CAS: 119-47-1) |
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange