SAC-3P-M12MSS/ 8,0-PVC/FSS PE - Câble d'alimentation
1019122

Câble d'alimentation, 3-pôles, PVC, noir, connecteur mâle droit M12, codage: S, sur Connecteur femelle droit M12, codage: S, longueur de câble: 8 m, pour courant alternatif jusque 16 A/230 V

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Protection contre les erreurs d'enfichage avec détrompage en S spécial