Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Luxemburg. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

NBC-R4OC/15,0-BC6A/R4OC-WH - Câble de jonction
1698038

Câble de jonction, longueur de câble: 15 m, nombre de pôles: 8, 10 Gbit/s, CAT6A, section raccordable: AWG 26- 26, Ethernet

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Parfait pour les applications de bureau, du bâtiment et les applications industrielles protégées (p. ex. dans les armoires électriques)
Homologation internationale avec les sigles CE, UL, WEEE et EAC
Connexion et déconnexion sécurisées grâce à une protection fiable du crochet de verrouillage
Propriétés CEM idéales grâce au blindage à 360°
Transmission simultanée de puissance avec PoE++
Une transmission de données haut débit prête pour l'avenir avec jusqu'à 10 Gbit/s (CAT6A)