NBC-R4ACS/0,3-93B/OE - Câble de jonction
1112878

Câble de jonction, RJ45/IP20 droit, longueur de câble: 0,3 m, nombre de pôles: 4, 100 Mbit/s, CAT5, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, vert RAL 6018

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Câbles PVC pour les câblages souples
CE, UL, WEEE, EAC
Blindage à 360°
Résistance élevée aux chocs et aux vibrations
Surmoulage robuste
Parfait pour les applications industrielles