SAC-5P-M12MS/0,5-92X/M12FSSHOD
-
Câble préconfectionné pour bus
1072345
Câble préconfectionné pour bus, CANopen®, 5-pôles, FRNC exempt d'halogène, noir, blindé, connecteur mâle droit M12, codage: A, sur Connecteur femelle droit M12, codage: A, longueur de câble: 0,5 m, pour applications extérieures
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble de données préconfectionné |
Type de capteur | CANopen® |
Nombre de pôles | 5 |
Type de signal/catégorie | CANopen® |
Raccordement 1 | |
Type | connecteur mâle droit M12 |
Nombre de pôles | 5 |
Type de codage | A (Standard) |
Raccordement 2 | |
Type | Connecteur femelle droit M12 |
Nombre de pôles | 5 |
Type de codage | A (Standard) |
Longueur du câble | 0,5 m |
CANopen®/DeviceNet™ pour l'extérieur, FRNC, noir [92X] | |
Dessin coté |
|
Poids de gaine | 70 kg/km |
Style UL AWM | 21281 (80 °C / 300 V) |
Nombre de pôles | 4 |
Blindé | oui |
Type | CANopen®/DeviceNet™ pour l'extérieur, FRNC, noir [92X] |
Structure du conducteur | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
Durée du parcours du signal | 4,46 ns/m |
Structure du conducteur ligne de signal | 19x 0,13 mm |
AWG ligne de signaux | 24 |
Structure du conducteur alimentation en tension | 19x 0,16 mm |
AWG alimentation en tension | 22 |
Section de câble | 2x 0,25 mm² (Signal) |
2x 0,34 mm² (Alimentation) | |
1x 0,38 mm² (Cordon de repère) | |
Diamètre de fil avec isolant | 1,9 mm (Signal) |
1,4 mm (Alimentation) | |
Diamètre extérieur du câble | 6,90 mm ±0,3 mm |
Gaine extérieure, matériau | FRNC |
Gaine extérieure, coloris | noir |
Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
Matériau isolant de fil | PE |
Fil, coloris | rouge-noir, bleu-blanc |
Epaisseur isolement | 0,60 mm (Signal) |
0,30 mm (Alimentation) | |
Epaisseur gaine extérieure | 1,15 mm |
Câblage par paire | 2 fils par paire |
Type de blindage de paire | Film à revêtement alu |
Câblage total | 2 paires autour d'un cordon de repère au milieu en direction de l'âme |
Revêtement optique de blindage | 70 % |
Résistance max. du conducteur | 90 Ω/km (Signal) |
55 Ω/km (Alimentation) | |
Résistance d'isolement | ≥ 200 MΩ*km (à 20 °C) |
Impédance caractéristique | 120 Ω ±12 Ω (f = 1 MHz) |
Capacité en service | 39,8 nF (à 1 kHz, fil/fil) |
Tension nominale câble | ≤ 300 V |
Tension d'essai fil/fil | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tension d'essai fil/blindage | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 5 x D |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 10 x D |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 35 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 69 mm |
Absence d'halogène | oui |
Résistance à la propagation des flammes | selon 60332-3-25 (cat. D) |
Résistance à l'huile | oui |
Résistance spéciale | résistant aux UV |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 105 °C |
Température ambiante (montage) | -40 °C ... 105 °C |
Référence | 1072345 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 50 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | AF1CKD |
Product key | AF1CKD |
GTIN | 4055626764436 |
Poids par pièce (emballage compris) | 352,35 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 352,35 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange