NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - Câble de jonction
1227564

Câble de jonction, indice de protection: IP20, longueur de câble: 5 m, nombre de pôles: 8, CAT5, type de raccordement: Raccordement Pierce, section raccordable: AWG 26- 26, sortie du câble: droit, Ethernet, 2x2xAWG26/7, S/UTP, gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Parfait pour les applications de bureau, du bâtiment et les applications industrielles protégées (p. ex. dans les armoires électriques)
Homologation internationale avec les sigles CE, UL, WEEE et EAC
Connexion et déconnexion sécurisées grâce à une protection fiable du crochet de verrouillage
Propriétés CEM idéales grâce au blindage à 360°
Transmission simultanée de puissance avec PoE++
Transmission de données haut débit avec jusqu'à 1 Gbit/s (CAT5)