NBC-R4AC/2,0-94Z/R4AC
-
Câble de réseau
1403929
Câble Ethernet équipé, blindé, 4 paires, AWG 26 souple (7 fils), RAL 5021 (bleu d'eau), connecteur RJ45/IP20 sur connecteur RJ45/IP20, Line, longueur : 2 m
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble de données préconfectionné |
Gamme de produits | RJ45 BASIC IE8 CAT5 |
Type de capteur | Ethernet |
Nombre de pôles | 8 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Sortie du câble | droit |
Propriétés d'isolation | |
Degré de pollution | 2 |
Tension de référence (III/3) | 72 V (DC) |
Support de transmission | Cuivre |
Taux de transmission | 1 Gbit/s |
Propriétés de transmission (catégorie) | CAT5 (CEI 11801:2002) |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 750 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
Raccordement 1 | |
Type | connecteur mâle droit RJ45 |
Couleur surface de prise | gris |
Matériau | CuSn (Contact) |
Ni/Au (Surface des contacts) | |
PC (Porte-contacts) | |
PA (Boîtiers) | |
Cycles d'enfichage | ≥ 750 |
Indice de protection | IP20 |
Raccordement 2 | |
Type | connecteur mâle droit RJ45 |
Couleur surface de prise | gris |
Matériau | CuSn (Contact) |
Ni/Au (Surface des contacts) | |
PC (Porte-contacts) | |
PA (Boîtiers) | |
Cycles d'enfichage | ≥ 750 |
Indice de protection | IP20 |
Longueur du câble | 2,00 m |
Ethernet flexible CAT5, 4 paires, SF/UTP [94Z] | |
Nombre de pôles | 8 |
Blindé | oui |
Type | Ethernet flexible CAT5, 4 paires, SF/UTP [94Z] |
Structure du conducteur | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
Structure du conducteur ligne de signal | 7x 0,16 mm |
AWG ligne de signaux | 26 |
Section de câble | 4x 2x 0,14 mm² |
Diamètre de fil avec isolant | 0,92 mm |
Diamètre extérieur du câble | 6,20 mm ±0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | bleu lagon RAL 5021 |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau isolant de fil | PE |
Fil, coloris | blanc/bleu-bleu, blanc/orange-orange, blanc/vert-vert, blanc/brun-brun |
Epaisseur isolement | 0,19 mm (Ligne de signal) |
Câblage par paire | 2 fils par paire |
Câblage total | 4 paires |
Revêtement optique de blindage | 85 % |
Résistance max. du conducteur | ≤ 290 Ω/km (à 20 °C) |
Résistance d'isolement | ≥ 500 MΩ*km (à 20 °C) |
Impédance caractéristique | 100 Ω ±15 Ω (pour 100 MHz) |
Tension d'essai fil/fil | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Tension d'essai fil/blindage | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 51,2 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 51,2 mm |
Absence d'halogène | d'après IEC 60754-1 |
Résistance à la propagation des flammes | CEI 60332-1-2 |
Résistance à l'huile | selon DIN EN 60811-2-1 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 80 °C |
-20 °C ... 80 °C | |
-20 °C ... 80 °C | |
Température ambiante (montage) | -20 °C ... 80 °C |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 70 °C (Connecteur RJ45) |
Référence | 1403929 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | ABNABM |
Product key | ABNABM |
GTIN | 4046356673969 |
Poids par pièce (emballage compris) | 118 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 115 g |
Numéro du tarif douanier | 85444210 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange