NBC-MSD/ 5,0-937/MSD SCO RAIL
-
Câble de réseau
1407343
Câble de réseau, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, PE-X exempt d'halogène, noir RAL 9005, blindé, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, codage: D / IP65, sur connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, codage: D / IP65, longueur de câble: 5 m, pour application ferroviaires
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | Vous trouverez davantage de produits avec un type et une longueur de câble variables dans la section Accessoires |
Type de produit | Câble de données préconfectionné |
Application | Applications ferroviaires |
Type de capteur | PROFINET |
Nombre de pôles | 4 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Blindé | oui |
Détrompage | D |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Système de bus | PROFINET |
Ethernet | |
Type de signal/catégorie | PROFINET CAT5 (CEI 11801), 100 Mbit/s |
Ethernet CAT5 (CEI 11801), 100 Mbit/s |
Affichage d'état | non |
Présence d'un affichage d'état | non |
Tension nominale UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Intensité nominale IN | 4 A |
Support de transmission | Cuivre |
Taux de transmission | 100 Mbit/s |
Propriétés de transmission (catégorie) | CAT5 (CEI 11801:2002) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Raccordement 1 | |
Type | connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC / IP65 |
Nombre de pôles | 4 |
Mode de verrouillage | SPEEDCONNEC |
Type de codage | D (Données) |
Blindé | oui |
Couleur surface de prise | noir |
Matériau | CuSn (Contact) |
Ni/Au (Surface des contacts) | |
PA 6.6 (Porte-contacts) | |
PA 6.6 (Surface de prise) | |
Zinc moulé sous pression, nickelé (Raccordement vissé) | |
Normes/Prescriptions | PA 6.6: Sécurité incendie dans les véhicules ferroviaires - Ensembles d'exigences R22, R23 et R24 et DIN EN 45545-2 (Niveau de risque HL1 - HL3) |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
Couple de serrage | 0,4 Nm |
Indice de protection | IP65 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
Raccordement 2 | |
Type | connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC / IP65 |
Nombre de pôles | 4 |
Mode de verrouillage | SPEEDCONNEC |
Type de codage | D (Données) |
Blindé | oui |
Couleur surface de prise | noir |
Matériau | CuSn (Contact) |
Ni/Au (Surface des contacts) | |
PA 6.6 (Porte-contacts) | |
PA 6.6 (Surface de prise) | |
Zinc moulé sous pression, nickelé (Raccordement vissé) | |
Normes/Prescriptions | PA 6.6: Sécurité incendie dans les véhicules ferroviaires - Ensembles d'exigences R22, R23 et R24 et DIN EN 45545-2 (Niveau de risque HL1 - HL3) |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
Couple de serrage | 0,4 Nm |
Indice de protection | IP65 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
Longueur du câble | 5 m |
PROFINET RADOX® application ferroviaire CAT5 [937] | |
Dessin coté |
|
Poids de gaine | 70 kg/km |
Nombre de pôles | 4 |
Blindé | oui |
Type | PROFINET RADOX® application ferroviaire CAT5 [937] |
Structure du conducteur | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Vitesse du signal | 75 c |
Structure du conducteur ligne de signal | 7x 0,25 mm |
AWG ligne de signaux | 22 |
Section de câble | 4x 0,34 mm² |
Diamètre de fil avec isolant | env. 1,5 mm |
Diamètre extérieur du câble | 6,60 mm ±0,4 mm |
Gaine extérieure, matériau | PE-X |
Gaine extérieure, coloris | noir RAL 9005 |
Matériau conducteur | Cordon Cu argenté |
Matériau isolant de fil | PE moussé |
Fil, coloris | blanc-bleu, orange-jaune |
Epaisseur gaine extérieure | env. 1,00 mm |
Câblage total | Quarte en étoile |
Résistance max. du conducteur | ≤ 54,4 Ω/km |
Résistance de liaison | 200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
Impédance caractéristique | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
Capacité en service | ≤ 65 pF (Fil-fil) |
≤ 100 pF (fil-blindage) | |
Tension nominale câble | 300 V AC |
Tension d'essai | 2000 V AC (50 Hz, 5 minutes) |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 6 x D |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 40 mm |
Affaiblissement paradiaphonique (NEXT) | 73 dB (pour 1 MHz) |
70 dB (pour 4 MHz) | |
65 dB (pour 10 MHz) | |
57 dB (pour 31,5 MHz) | |
52 dB (pour 62,5 MHz) | |
48 dB (pour 100 MHz) | |
Affaiblissement de régularité (RL) | 25 dB (pour 4 MHz) |
30 dB (pour 10 MHz) | |
30 dB (pour 31,5 MHz) | |
30 dB (pour 62,5 MHz) | |
28 dB (pour 100 MHz) | |
Télédiaphonie (FEXT) | 78 dB (pour 1 MHz) |
77 dB (pour 4 MHz) | |
70 dB (pour 10 MHz) | |
65 dB (pour 31,5 MHz) | |
56 dB (pour 62,5 MHz) | |
48 dB (pour 100 MHz) | |
Effet d'écran | 2 dB (pour 1 MHz) |
4,4 dB (pour 4 MHz) | |
7,4 dB (pour 10 MHz) | |
14 dB (pour 31,5 MHz) | |
20 dB (pour 62,5 MHz) | |
26 dB (pour 100 MHz) | |
40,00 dB (30 MHz ≤ f ≤ 100 MHz) | |
Absence d'halogène | selon EN 50267-2-1 |
Résistance à la propagation des flammes | CEI 60332-1-2 |
EN 50266 | |
EN 60332-3-25 | |
NF C32-070, 2.1 | |
NF C32-070, 2.2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
selon ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
Corrosivité des gaz d'incendie | EN 50267-2-2 |
Toxicité des gaz d'incendie | BS 6853 B.1 |
EN 50305, 9.2 | |
Etanche aux fumées | BS 6853 D.8.7 |
EN 61034-2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
Résistance à l'huile | selon IRM 902, 72 h à 100 °C |
Protection incendie dans les véhicules ferroviaires | BS 6853 (Catégorie Ia, Ib, II) |
GM/RT 2130 (Catégorie Ia, Ib, II) | |
EN 45545 (Niveau de risque HL1 - HL3) | |
DIN 5510 (Niveau de protection incendie 1, 2, 3, 4) | |
NF F16-101 (Catégorie A1, A2, B) | |
NF F16-101 (Classe C / F0) | |
NFPA 130 | |
UNI CEI 11170 (Niveau de risque LR1 - LR4) | |
Résistance spéciale | résistant aux carburants (selon IRM 903, 168 h à 70 °C) |
Température ambiante (fonctionnement) | -50 °C ... 90 °C (câble, pose fixe) |
-40 °C ... 90 °C (Câble, pose souple) | |
Température ambiante (montage) | -25 °C ... 90 °C |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
M12 | |
Désignation de la norme | Connecteur M12 |
Normes/prescriptions | CEI 61076-2-101 |
Désignation de la norme | Choc, vibration |
Normes/prescriptions | EN 50155 |
Référence | 1407343 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | AF1CJN |
Product key | AF1CJN |
GTIN | 4046356774598 |
Poids par pièce (emballage compris) | 353 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 353 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n° CAS: Non applicable) |
SCIP | ba8da5af-4c91-4c64-a955-294ae8c7afd7 |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 3,2 kg CO2e |
Produits compatibles
-
NBC-MSD SCO RAIL/.../... - Câble de réseau 1412178
-
NBC-MRD SCO RAIL/.../... - Câble de réseau 1412179
-
NBC-MSD-MSD SCO RAIL/.../... - Câble de réseau 1412177
-
NBC-FSD SCO RAIL/.../... - Câble de réseau 1412181
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Capuchon de fermeture 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Clip de sécurité 1558988
-
KMK HP (25X6) - Porte-repères pour câbles 0830720
-
KMK HP (29X8) - Porte-repères pour câbles 0830721
-
WMTB HF (40X12)R YE - Repère de câble 0830408
-
WMTB HF (55X15)R YE - Repère de câble 0830410
-
WMTB HF (55X25)R YE - Repère de câble 0830412
-
UCT-WMCO 5,4 (23X8) - Repérage des conducteur 0832105
-
UCT-WMCO 6,1 (23X8) - Repérage des conducteur 0832106
-
UCT-WMCO 6,8 (23X8) - Repérage des conducteur 0832107
-
UCT-WMCO 7,5 (23X8) - Repérage des conducteur 0832108
-
WMTB-AL (40X15) - Repère de câble 0830524
-
WMTB-AL (60X15) - Repère de câble 0830525
-
LS-WMTB-AL (40X15) - Repère de câble 0831501
-
LS-WMTB-AL (40X15) BK - Repère de câble 0831509
-
LS-WMTB-AL (60X15) - Repère de câble 0831502
-
LS-WMTB-AL (60X15) BK - Repère de câble 0831510
-
LS-WMTB-AL (100X15) - Repère de câble 0831503
-
LS-WMTB-AL (100X15) BK - Repère de câble 0831511
-
TSD 04 SAC - Tournevis dynamométrique 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Tournevis dynamométrique 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Kit d'adaptation 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Outil 1208432
-
B-STIFT - Crayon de marquage 1051993
Avantages
Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Verrouillage sécurisé grâce au frein anti-vibrations spécial
Résistance aux influences thermiques – test sur une plage de température étendue et résistance aux chocs thermiques
Transmission fiable de signaux, blindage 360° pour environnement chargé électromagnétiquement
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange