Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Luxemburg. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

FOC-17S12-LCD6-GF02/2 - Câble de répartition
1018567

Câble de répartition, indice de protection: IP20, longueur de câble: 2 m

Informations détaillées concernant le produit







Avantages

Conception compacte avec virole MT
Verrouillage à vis éprouvé pour raccordements fiables, entre le côté terrain et le côté appareil
Pour des environnements difficiles
Essai au brouillard salin 1000 heures
Idéal pour une utilisation dans des conditions difficiles
Montage rapide grâce au câble à fibre optique pré-équipé