FOC-OE-OE-GZ03/...
-
Câble fibre optique
1411564
Câble FO, fibre optique multimode 50/125 µm, OM4, longueur : variable
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble de données, au mètre |
Application | En intérieur |
Nombre de pôles | 2 |
Nombre de conducteurs | 2 |
Atténuation | ≤ 2,5 dB/km (à 850 nm) |
≤ 0,7 dB/km (à 1300 nm) | |
Support de transmission | FO |
Vitesse de transmission | 10 GBit/s |
Dimensions extérieures | |
Diamètre extérieur min. | 2 mm |
Diamètre extérieur max. | 4,2 mm |
Coloris | violet |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Gaine extérieure, matériau | LSZH |
Raccordement 2 | |
Type | extrémité libre |
Indice de protection | IP20 |
Longueur du câble | 2,50 m |
Poids de gaine | 8,30 kg/km |
Type | Fibre de verre |
Type de câble | Zipcord |
Symbole du câble | I-V(ZN)H |
Diamètre extérieur du câble | 2,00 mm (Zipcord) |
Gaine extérieure, matériau | LSZH |
Gaine extérieure, coloris | violet |
Diamètre de fil avec isolant | 900 µm |
Fils, diamètre | 900 µm (low-bend) |
Fil, coloris | - |
Plus petit rayon de flexion, pose fixe | 15 mm |
Plus petit rayon de flexion, pose souple | 30 mm |
Résistance à la traction courte/permanente | 600 N |
Câble, amortissement | 2,5 dB/km (pour 850 nm), 0,7 dB/km (pour 1300 nm) |
Absence d'halogène | selon CEI 60754-1/2 |
Résistance à la propagation des flammes | oui |
Câble fibre optique | |
Nombre de fibres | 2 |
Fibre | 50/125 µm |
Type de fibre | Fibre de verre multimode 50/125 µm |
Support de transmission | Fibre de verre multimode |
Longueur d'ondes | 850, 1300 nm |
Résistance à la traction courte/permanente | 600 N |
Caractéristiques mécaniques | |
Rayon de courbure minimal | 30 mm |
Atténuation | ≤ 2,5 dB/km (à 850 nm) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 70 °C |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 50 °C |
Résistance au rayonnement UV | non |
Résistance à la propagation des flammes | oui |
Type de pose | Intérieur |
Référence | 1411564 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | ABNICC |
Product key | ABNICC |
Page catalogue | Page 420 (C-2-2019) |
Numéro du tarif douanier | 85447000 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27061803 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000034 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Avantages
Parfaitement adapté à la confection des connecteurs fibre optique
Excellente qualité des fibres pour une transmission fiable des données
Très haut débits de données possibles pour des applications exigeantes
Conforme à la norme UL 94, V0
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange