VL BPC 1000 - Box-PC
2701291

Box-PC industriel (BPC) Valueline® sans ventilateur, indice de protection IP20 et processeur Intel® Atom™ à haut rendement énergétique. RAM de 2 Go, mémoire de donnée CompactFlash (CF) de 1 Go à 32 Go et système d'exploitation au choix.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit







Avantages

Montage sur profilé ou montage mural
IP20 degree of protection
Température ambiante en service de 0 °C ... 50 °C
Format peu encombrant
Modèle sans ventilateur disponible, pour les utilisations industrielles
Processeur Intel® Atom™ à haut rendement énergétique
Configurable de manière individuelle