Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Luxemburg. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

ZFKDS 1,5C-5,0-EX - Bloc de jonction C.I.
1732111

Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 16 A, section nominale: 1,5 mm2, nombre de potentiels: 1, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 1, gamme d'articles: ZFKDS(A) 1,5C-EX, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 45 °, coloris: vert, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 3,5 mm, nombre de picots par potentiel: 2, type de conditionnement: emballé dans un carton. Plaque séparée pour la conception individuelle de divers nombres de pôles. Pour raccorder un bloc, il est nécessaire de disposer d'un bloc de jonction terminal supplémentaire (voir Accessoires). Les articles bloqués sont proposés avec divers nombres de pôles.

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Stabilité des contacts garantie sur le long terme par la force d'appui définie
L'espace de raccordement à ouverture par tournevis permet un raccordement aisé du conducteur
Le raccordement oblique permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
Satisfait aux exigences de sécurité accrues du type de protection « Ex e » suivant CEI 60079-7 pour les zones explosives
L'encliquetage latéral permet une mise en place personnalisée de différents nombres de pôles
Les doubles picots de soudage réduisent la contrainte mécanique des points de soudage