Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Luxemburg. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

ZFK3DSA 1,5-5,08- 3 - Bloc de jonction C.I.
1891014

Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 12 A, tension de référence (III/2): 400 V, section nominale: 1,5 mm2, nombre de potentiels: 9, nombre de rangées: 3, nombre de pôles par rangée: 3, gamme d'articles: ZFK3DS(A) 1,5, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 45 °, coloris: vert, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 3,4 mm, nombre de picots par potentiel: 1, type de conditionnement: emballé dans un carton

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Stabilité des contacts garantie sur le long terme par la force d'appui définie
L'espace de raccordement à ouverture par tournevis permet un raccordement aisé du conducteur
Le raccordement du conducteur sur plusieurs niveaux permet une augmentation de la densité de contacts
L'encliquetage latéral permet une mise en place personnalisée de différents nombres de pôles