SPT-THR 1,5/11-V-3,81 P26 - Bloc de jonction C.I.
1822516

Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 17,5 A, tension de référence (III/2): 160 V, section nominale: 1,5 mm2, nombre de potentiels: 11, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 11, gamme d'articles: SPT 1,5/..-V-THR, pas: 3,81 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage THR / Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 90 °, coloris: noir, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 2,6 mm, nombre de picots par potentiel: 2, type de conditionnement: emballé dans un carton

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
Stabilité des contacts garantie sur le long terme par la force d'appui définie
Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives
Conçue pour les procédés de soudage TMS
Intégration dans la face avant possible car la commande et le raccordement du conducteur se font par le même côté
Tests rapides et faciles grâce à la possibilité de vérification intégrée
Les doubles picots de soudage réduisent la contrainte mécanique des points de soudage