cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425-19770427Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
300 V | 10 A | 30 - 14 | ||
Groupe utilisateur D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 14 |
Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Luxemburg. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen
Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 12 A, tension de référence (III/2): 160 V, section nominale: 1,5 mm2, nombre de potentiels: 5, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 5, gamme d'articles: MKDSFW 1,5, pas: 3,5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 90 °, coloris: vert, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 3,5 mm, nombre de picots par potentiel: 1, type de conditionnement: emballé dans un carton
Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
300 V | 10 A | 30 - 14 | ||
Groupe utilisateur D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 14 |