CSA
Identifiant de lhomologation: 13631Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 | ||
Groupe utilisateur D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 |
cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425-19860303Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
300 V | 20 A | 30 - 12 | ||
Groupe utilisateur D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 12 |