VIOK 1,5-3D/PE-EX
-
Bloc de jonction pour capteurs/actionneurs
3024465
Bloc de jonction pour capteurs/actionneurs, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement vissé, 2., 3., und 4. Etage, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,2 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Borne pour capteur/actionneur |
Nombre de connexions | 7 |
Nombre de rangées | 4 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,77 W |
Nombre de raccordements par étage | 2 |
Section nominale | 2,5 mm² |
2., 3., und 4. Etage | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M3 |
Remarque | Respecter l'intensité admissible des profilés. |
Couple de serrage | 0,5 ... 0,6 Nm |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Gabarit | A3 |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1/CEI 60947-7-2 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section du conducteur AWG | 24 ... 12 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 24 ... 14 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Section avec pont d'insertion rigide | 4 mm² |
Section avec pont d'insertion souple | 2,5 mm² |
Int. nom. | 24 A |
Courant de charge maximal | 26 A (pour une section de conducteur de 2,5 mm²) |
Tension nominale | 400 V (La tension nominale se réduit à 250 V quand on utilise des peignes de liaison EB.) |
Section nominale | 2,5 mm² |
Données assignées (ATEX/IECEx) | |
Repérage | II 2 G Ex eb IIC Gb |
Plage de température de service | -50 °C ... 105 °C |
Accessoires homologués Ex | 1205053 SZS 0,6X3,5 |
1201442 E/UK | |
Liste ponts | Pont d'insertion / EB 2- DIK GY / 2715898 |
Pont d'insertion / EB 2- DIK RD / 2716693 | |
Pont d'insertion / EB 2- DIK BU / 2716648 | |
Pont d'insertion / EB 3- DIK GY / 2715908 | |
Pont d'insertion / EB 3- DIK RD / 2716745 | |
Pont d'insertion / EB 3- DIK BU / 2716651 | |
Pont d'insertion / EB 10- DIK GY / 2715937 | |
Pont d'insertion / EB 10- DIK RD / 2716774 | |
Pont d'insertion / EB 10- DIK BU / 2716680 | |
Données de pontage | 16 A / 2,5 mm² ΔT 45 K |
Augmentation de température Ex | 37 K (20 A / 2,5 mm²) |
lorsque le pontage est réalisé avec un pont d'insertion | 176 V |
Tension d'isolement assignée | 160 V |
Sortie | (permanent) |
Étage Ex Généralités | |
Tension de référence | 176 V |
Courant de référence | 20 A (ΔT 45 K) |
Courant de charge maximal | 25 A (ΔT 45 K) |
Caractéristiques raccordement Ex Généralités | |
Plage couple | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Section nominale | 2,5 mm² |
Section assignée AWG | 14 |
Capacité de raccordement rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Capacité de raccordement AWG | 24 ... 12 |
Capacité de raccordement flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Capacité de raccordement AWG | 24 ... 14 |
2 conducteurs rigides de même section | 0,2 mm² ... 1 mm² |
2 conducteurs de même section AWG, rigides | 24 ... 17 |
2 conducteurs souples de même section | 0,2 mm² ... 1 mm² |
2 conducteurs de même section AWG, souples | 24 ... 17 |
Sortie | (permanent) |
Étage Ex 1er étage | |
Résistance de contact | 0,8 mΩ |
Sortie | (permanent) |
Étage Ex 2ème étage | |
Résistance de contact | 0,6 mΩ |
Sortie | (permanent) |
Étage Ex 3ème étage | |
Résistance de contact | 0,5 mΩ |
Largeur | 6,2 mm |
Hauteur | 82,5 mm |
Profondeur sur NS 35/7,5 | 70 mm |
Profondeur sur NS 35/15 | 77,5 mm |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
Groupe d'isolant | I |
Matériau isolant | PA |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1/CEI 60947-7-2 |
Type de montage | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Référence | 3024465 |
Conditionnement | 50 Unité(s) |
Commande minimum | 50 Unité(s) |
Clé de vente | BE1218 |
Product key | BE1218 |
GTIN | 4017918282790 |
Poids par pièce (emballage compris) | 27,53 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 27,53 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250112 |
ECLASS-15.0 | 27250112 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000900 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
EB 80- DIK BU - Pont d'insertion 2715940
-
EB 10- DIK RD - Pont d'insertion 2716774
-
EB 10- DIK BU - Pont d'insertion 2716680
-
EB 80- DIK RD - Pont d'insertion 2715953
-
EB 10- DIK GY - Pont d'insertion 2715937
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Carte de marquage 1007222
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1051003
-
ZB 6 CUS - Ruban de repérage ZB 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Repères pour blocs de jonction 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Repères pour blocs de jonction 1051430
-
UC-TM 6 - Repères pour blocs de jonction 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824589
-
UCT-TM 6 - Repères pour blocs de jonction 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829602
-
CLIPFIX 35 - Butée 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Butée 3022276
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
-
E/UK - Butée 1201442
-
E/UK 1 - Butée 1201413
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Tournevis 1212587
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange