CSA
Identifiant de lhomologation: 13631IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DE1-62830EAC
Identifiant de lhomologation: KZ7500651131219505cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Raccordement multiconducteur | 300 V | 20 A | 26 - 16 | |
raccordement PE | 26 - 12 | |||
Groupe utilisateur C | ||||
raccordement PE | 26 - 12 | |||
Groupe utilisateur D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
raccordement PE | 26 - 12 |