Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Luxemburg. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

UT 4-PE/L/HESILED 60 (5X20) - Bloc de jonction-fusibles
3214322

Bloc de jonction-fusibles, type de fusible: Verre / Céramique / ..., type de fusible: G / 5 x 20, tension nominale: 60 V, Intensité permanente thermique Ith: 30 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, section :  0,14 mm2- 6 mm2, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, section :  0,14 mm2- 6 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: noir

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles