cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425cUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E192998Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
raccordement PE | 26 - 10 | 26 - 10 | ||
avec cartouche de fusible G | 300 V | 16 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
étage intermédiaire | 300 V | 20 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
IECEx
Identifiant de lhomologation: IECExKIWA14.0014UUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E192998Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
raccordement PE | 26 - 10 | |||
avec cartouche de fusible G | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
étage intermédiaire | 300 V | 20 A | 26 - 10 |