PTI 2,5-PE/L/NT - Bloc de jonction pour conducteur de protection d'installation
3213946

Bloc de jonction pour conducteur de protection d'installation, Instructions de montage :
Pour une fixation sûre de la barre collectrice de N, des supports doivent être placés aux deux extrémités de chaque barrette de raccordement et tous les 20 cm pour les barrettes les plus longues., tension nominale: 400 V, intensité nominale: 24 A, Raccordement Push-in, 1., 2. und 3. Etage, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Compatible avec tous les bloc de jonction d'installation de Phoenix Contact
Chaque borne peut être clairement repérée et est facilement identifiable dans chaque position de montage.
Outre la possibilité de vérification via l'orifice fonctionnel, chaque borne dispose d'un contact de contrôle.
Orifices fonctionnels doubles à tous les étages
Forme compacte et adaptée au coffret d'installation
La nouvelle connectique Push-in permet l'enfichage facile et direct de conducteurs rigides et souples avec embout à partir de 0,34 mm².