ST 2,5-TWIN-R1K 0,6W - Composant du bloc de jonction
3038354

Composant du bloc de jonction, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 0,5 A, nombre de connexions: 3, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 1 mm2, 1er étage, section : 0,08 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Pas de 5,2 mm ou 6,2 mm