Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Luxemburg. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

MBK-FS/FS - Bloc de jonction miniature
1406014

Bloc de jonction miniature, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 16 A, 1er étage, type de raccordement: Raccordement par clips, section: 0,5 mm2 - 1 mm2, montage: NS 15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Clarté assurée par le repérage de toutes les bornes
Encombrement réduit grâce à une forme compacte et à une possibilité de montage sur un profilé de 15 mm
Répartition facile du potentiel grâce à des ponts enfichables standardisés