Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Luxemburg. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

STU 35/ 4X10 BU - Borne collectrices de potentiel
3033210

Borne collectrices de potentiel, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 41 A, Dérivation, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 6 mm2, section: 0,2 mm2 - 10 mm2, Raccordement collectif, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 35 mm2, section: 1,5 mm2 - 50 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: bleu

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Avec le bloc de jonction hybride par tension à ressort STU 35/4x10, une ligne d'arrivée de 35 mm² est répartie sur quatre raccordements 10 mm².
La répartition interne de l'installation est réalisée via quatre raccordements à ressort de section nominale 10 mm².
L'alimentation est assurée par un raccordement vissé de 35 mm².
Pontable en continu avec les bloc de jonction standard de la série de bloc de jonction par tension à ressort ST.
La ligne de pontage double permet d'autres répartitions de potentiel.