UT 4-HESI (5X20)-EX - Bloc de jonction-fusibles
1021498

Bloc de jonction-fusibles, type de fusible: Verre / Céramique / ..., type de fusible: G / 5 x 20, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, section :  0,14 mm2- 6 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: noir

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Format extrêmement compact
Point test des deux côtés dans le cran de sûreté
Testé pour applications ferroviaires