EC 6 TR
-
Borne européenne
3240174
Barrette européenne en polyamide, transparente, pour relier les conducteurs rigides et flexibles avec embout avec une section de 0,75 à 6 mm2
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Bloc de jonction Europe |
Nombre de pôles | 12 |
Pas | 10 mm |
Nombre de connexions | 24 |
Nombre de rangées | 1 |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,31 W |
Section nominale | 6 mm² |
Filetage vis | M3 |
Couple de serrage | 0,5 ... 0,6 Nm |
Longueur à dénuder | 6 mm |
Section de conducteur rigide | 0,75 mm² ... 6 mm² |
Section du conducteur AWG | 18 ... 10 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 0,75 mm² ... 6 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 18 ... 10 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
2 conducteurs rigides de même section | 0,75 mm² ... 1,5 mm² |
2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans douille en plastique | 0,5 mm² ... 1 mm² |
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Int. nom. | 41 A (pour une section de conducteur de 6 mm²) |
Courant de charge maximal | 41 A (pour une section de conducteur de 6 mm²) |
Tension nominale | 450 V (N'utiliser qu'avec une fixation !) |
Section nominale | 6 mm² |
Largeur | 18,6 mm |
Hauteur | 15 mm |
Profondeur | 18,6 mm |
Intervalle entre perçages | 10 mm |
Pas | 10 mm |
Coloris | transparent |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
Matériau isolant | PA |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Caractéristiques techniques | |
Intervalle entre perçages | 10 mm |
Type de montage | vissage direct |
Référence | 3240174 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Clé de vente | BE7321 |
Product key | BE7321 |
GTIN | 4046356457781 |
Poids par pièce (emballage compris) | 28,65 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 28,65 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | AT |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001284 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 2995c890-dcd9-40bc-8341-6bd4edd82a4f |
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange